Danfoss logo
OD-B nozzle

Õlipõleti düüsid, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0241

13.50GAL 80B OD
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus13.50GAL 80B OD
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDel - Nozzle 13.50 gph 80° B OD **
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIPi kausta tootenimiOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]54.29 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]13.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.027 Kilogram
Netokaal0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425001307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm