Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Õlipõleti düüsid, OD B, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0114

2.25GAL 60B OD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]140
FiltritüüpMonelmetall filter
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus2.25GAL 60B OD
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionÕLIPÕLETI DÜÜS 2.25GAL 60B OL **(0071)
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIPi kausta tootenimiOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]8.35 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]2.25 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.035 Kilogram
Netokaal0.034 Kilogram
Volume0.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425007613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm