Danfoss logo
OD 030B0055

Õlipõleti düüsid, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0105

0.75GAL 60B OD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.75GAL 60B OD
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° B OD **
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIPi kausta tootenimiOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]2.94 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.75 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425005428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm