Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Õlipõleti düüsid, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 60 °, Solid

030F6714

0.65GAL 60S LE

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]30
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.65GAL 60S LE
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 60° S LE
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIPi kausta tootenimiLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLE
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]2.67 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.65 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.035 Kilogram
Netokaal0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425015571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm