Õlipõleti düüsid, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Solid
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| CEN | Ei |
| Definitsioonipunkt [Kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Definitsioonipunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filtriklass [µm] | 30 |
| Filtritüüp | Paagutus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Kuju | Kooniline |
| LE tilkumisvastane ventiil | Jah |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pritsimismuster | Solid |
| pritsimismustri märgistus | VTB |
| Pritsimisnurk [°] | 20 ° |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIPi kausta tootenimi | OD ROTRIX Nozzle |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | LE |
| Tooterühm | Õlipõleti düüsid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kg/h] | 2.78 kg/h |
| Võimsus [l/h] | 0.00 L/h |
| Võimsus [USgal/h] | 0.75 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.056 Kilogram |
| Netokaal | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.064 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |