Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Õlipõleti düüsid, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Solid

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]30
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.50GAL 20R ROTRIX
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusVTB
Pritsimisnurk [°]20 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIPi kausta tootenimiOD ROTRIX Nozzle
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLE
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]1.65 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.06 Kilogram
Netokaal0.059 Kilogram
Volume0.065 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm