Danfoss logo
KH 030H6215

Õlipõleti düüsid, KH, 1 gal/h, 3.8 L/h, 60 °, Hollow

030H6220

1.00GAL 60KH

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]75
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.00GAL 60KH
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° KH
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusKH
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIPi kausta tootenimiKH Nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpKH
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]0.00 kg/h
Võimsus [l/h]3.80 L/h
Võimsus [USgal/h]1.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.033 Kilogram
Netokaal0.032 Kilogram
Volume0.02 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425003363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm