Danfoss logo
HR 030H9903

Õlipõleti düüsid, HR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Hollow

030H7856

0.45 GAL 60° HR CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.45 GAL 60° HR CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° HR CEN ** Blister
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusHR
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nraee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIPi kausta tootenimiOD-HR/SR Nozzle
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHR
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]1.66 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.45 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.032 Kilogram
Netokaal0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425242526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm