Danfoss logo
SR 030F7908

Õlipõleti düüsid, SR, 0.17 gal/h, 0.65 kg/h, 80 °, Solid

030F9987

0.17GAL 80SR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]30
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.17GAL 80SR
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 0.17 gph 80° SR OD **
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusSR
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIPi kausta tootenimiOD Nozzle (1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpSR
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]0.65 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.17 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424228569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm