Danfoss logo
SR 030F7908

Õlipõleti düüsid, SR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Solid

030F5916

0.75GAL 45SR CEN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.75GAL 45SR CEN
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 45° SR CEN **
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusSR
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nraee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIPi kausta tootenimiOD-HR/SR Nozzle
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpSR
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]2.94 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.75 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425032486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm