Danfoss logo
HD 030H4022

Õlipõleti düüsid, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Hollow

030H8036

2.50GAL 80HD
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: HFD/HD, SFD/SD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtri mešš120
FiltritüüpRoostevaba filter
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus2.50GAL 80HD
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDel - 2.50GAL 80HD
Iseloomulik
Väärtus
Materjali tüüpTeras
Pakendi formaatÜksikpakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusHD
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIPi kausta tootenimiD-Steel Nozzles - HD
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHD
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]9.55 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]2.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.031 Kilogram
Netokaal0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425063039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm