Danfoss logo
HD 030H4022

Õlipõleti düüsid, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Hollow

030H8029

1.65GAL 80HD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtri mešš120
FiltritüüpRoostevaba filter
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.65GAL 80HD
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material Description1.65GAL 80HD
Materjali tüüpTeras
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusHD
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIPi kausta tootenimiD-Steel Nozzles - HD
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHD
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]6.40 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.65 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425064562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm