Danfoss logo
SD 030F4030

Õlipõleti düüsid, SD, 1.1 gal/h, 4.3 kg/h, 60 °, Solid

030F6022

1.10GAL 60SD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]30-40
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.10GAL 60SD
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material Description1.10GAL 60SD
Materjali tüüpTeras
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusSD
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIPi kausta tootenimiD-Steel Nozzles - SD
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpSD
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]4.30 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.10 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.031 Kilogram
Netokaal0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425063299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm