Danfoss logo
SFD 030F8008

Õlipõleti düüsid, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Solid

030F4004

0.40GAL 45SFD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Filtriklass [µm]30-40
FiltritüüpTopeltfilter (paagutus)
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.40GAL 45SFD
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material Description0.40GAL 45SFD
Iseloomulik
Väärtus
Materjali tüüpTeras
Pakendi formaatÜksikpakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusSFD
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpSFD
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]1.56 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.40 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.025 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425063503