Danfoss logo
ES 030F8308

Õlipõleti düüsid, ES, 1.75 gal/h, 5.25 kg/h, 60 °, Solid

030F6330

1.75 GAL 60° ES
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EH/ES

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]75
FiltritüüpPaagutus
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.75 GAL 60° ES
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° ES **
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusES
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIPi kausta tootenimi30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpES
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]5.25 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.75 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424052706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm