Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Õlipõleti releed, OBC 80 seeria, Astmete arv: 2, Tööstuspakend

057H8816

OBC 82.12 OEM, Madala pinge kaitse
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline2
Astmete arv2
CE-märgistusOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusOBC 82.12 OEM, Madala pinge kaitse
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Ohutusaeg [s]10 "
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Süüte-eelne aeg [s]13 "
Süütejärgne aeg [s]15 "
Toitepinge [V] AC [max]253 V
Toitepinge [V] AC [min]195 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpOBC 80 seeria
TooterühmÕlipõleti releed
Tühjenduseelne aeg [s]13 "
Tühjendusjärgne aeg [s]0 "
UL-klassifikatsioonOut of scope

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.139 Kilogram
Netokaal0.133 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504