Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Süüteseadmed, EBI4 1P, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 12, Toitepinge [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Korpus: Standard

052F4250

EBI4 1P STD. MAANDUS 230 V OEM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(c)-I
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [VA]60.0 VA
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaitstusklass primaarneIP40
KirjeldusEBI4 1P STD. MAANDUS 230 V OEM
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
KorpusStandard
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Standard I pack
Pakendi formaatTööstuspakend
Peakaitse [A] [Min]10 A
Peamine sagedus [Hz]50/60
Iseloomulik
Väärtus
Peavool [A]0.25 A
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIPi kausta tootenimiIgnition unit EB14
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA]40 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]12
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]255 V
Toitepinge [V] AC [min]187 V
Toote tüüpEBI4 1P
TooterühmSüüteseadmed
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.236 Kilogram
Netokaal0.228 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425078910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm