Süüteseadmed, EBI4 CM, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 2 x 7.5, Toitepinge [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Korpus: Eriline
052F4235
EBI4CM ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V OEM
052F4235
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [VA] | 60.0 VA |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaitstusklass primaarne | IP40 |
| Kirjeldus | EBI4CM ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V OEM |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Korpus | Eriline |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Ignition unit EBI4 CM Satronic 230V |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Peakaitse [A] [Min] | 10 A |
| Peamine sagedus [Hz] | 50/60 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Peavool [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIPi kausta tootenimi | Ignition unit EB14 |
| Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] | 30 mA |
| Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] | 2 x 7.5 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 255 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 187 V |
| Toote tüüp | EBI4 CM |
| Tooterühm | Süüteseadmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.305 Kilogram |
| Netokaal | 0.304 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |