Süüteseadmed, EBI4 1P 120 V, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 12, Toitepinge [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Korpus: Standard
052F4063
EBI4 1PSTD. SÜÜDE 120 V
052F4063
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [VA] | 50.0 VA |
| Heakskiit | UKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaitstusklass primaarne | IP40 |
| Kirjeldus | EBI4 1PSTD. SÜÜDE 120 V |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Korpus | Standard |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Ignition unit EBI4 1P 120V |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Peakaitse [A] [Min] | 10 A |
| Peamine sagedus [Hz] | 50/60 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Peavool [A] | 0.40 A |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIPi kausta tootenimi | Ignition unit EB14 |
| Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] | 40 mA |
| Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] | 12 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC | 120 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 132 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 102 V |
| Toote tüüp | EBI4 1P 120 V |
| Tooterühm | Süüteseadmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.252 Kilogram |
| Netokaal | 0.251 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |