Hago õlidüüsid, SS, 3.5 gal/h, 60 °, Semi solid
030G6742
DÜÜS 3.50 GPH 60° SS
030G6742
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| Definitsioonipunkt [Kg/h] | 100 psi, 35 SSU,tihedus 0.825 @60°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filtri mešš | 120 |
| Filtritüüp | Filter |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | DÜÜS 3.50 GPH 60° SS |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Märgitud | Hago |
| Material Description | 3.50-60°-SS |
| Materjali tüüp | Teras |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pritsimismuster | Semi solid |
| Pritsimisnurk [°] | 60 ° |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| SCIPi kausta tootenimi | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | SS |
| Tooterühm | Hago õlidüüsid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [USgal/h] | 3.50 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.028 Kilogram |
| Netokaal | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |