Danfoss logo
030G6750_F

Hago õlidüüsid, 6 gal/h, 60 °, Hollow

030G6152

DÜÜS 6.00 GPH 60° H

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
Definitsioonipunkt [Kg/h]100 psi, 35 SSU,tihedus 0.825 @60°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtri mešš120
FiltritüüpFilter
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusDÜÜS 6.00 GPH 60° H
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
MärgitudHago
Material Description6.00-60°-H
Materjali tüüpTeras
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
PritsimismusterHollow
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
SCIPi kausta tootenimiHollow Cone 0.65-60°-H
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpH
TooterühmHago õlidüüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [USgal/h]6.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.028 Kilogram
Netokaal0.025 Kilogram
Volume0.019 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425195013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm