Danfoss logo
Motor cable BFPM

BFPM MOOTORIKAABEL FERRIIDIGA (VI 400 MM)

071N4212

BFPM MOOTORIKAABEL FERRIIDIGA (VI 400 MM)

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusBFPM MOOTORIKAABEL FERRIIDIGA (VI 400 MM)
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpBFPM lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.06 Kilogram
Netokaal0.059 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902