Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

BFPM KOMPLEKTNE KONTROLLER VIESSMANN

071N4052

BFPM KOMPLEKTNE KONTROLLER VIESSMANN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusBFPM KOMPLEKTNE KONTROLLER VIESSMANN
Kogus vastavalt pakendi formaadile5 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionComplete control for MP
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
RemarksController for BFPM motor pump units
SeeriaBFPM
Sisaldab akusidNo
Toite pinge [V] [Max]240.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpBFPM lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.39 Kilogram
Netokaal0.389 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009