Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
Kogus vastavalt pakendi formaadile120 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIPi kausta tootenimiService kit for LE-S Bio
Sisaldab akusidNo
SisukordVentiil, mutter ja seib.
Täiturmootori tüüpNC (Normally Closed – tavaolekus suletud)
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal26.2 Gram
Netokaal26 Gram
Volume0.009 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm