NC LE-S HOOLDUSVENTIIL
071N3011
NC LE-S HOOLDUSVENTIIL
071N3011
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | NC LE-S HOOLDUSVENTIIL |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 120 tükki |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Service kit for LE-S |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 02 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIPi kausta tootenimi | Service kit for LE-S |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisukord | Ventiil, mutter ja seib. |
| Täiturmootori tüüp | NC (Normally Closed – tavaolekus suletud) |
| Toote tüüp | BFP lisavarustus |
| Tooterühm | Accessories for Burner Components |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.026 Kilogram |
| Netokaal | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |