Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

HOOLDUSKOMPLEKT MÄHIS 220/240V

071N2067

HOOLDUSKOMPLEKT MÄHIS 220/240V
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Põletikomponentide lisatarvikud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusHOOLDUSKOMPLEKT MÄHIS 220/240V
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Mähise pinge [V]220-240
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIPi kausta tootenimiNC T85 coil service kit
Sisaldab akusidNo
Toite pinge [V] [Max]240.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpBFPN lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonYes
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Voolusuuna tüüpAC

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.068 Kilogram
Netokaal0.068 Kilogram
Volume0.137 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm