Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

MÄHIS 220/240 V AC. OEM

071N2051

MÄHIS 220/240 V AC. OEM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusMÄHIS 220/240 V AC. OEM
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Mähise pinge [V]220 - 240
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
Material DescriptionServicekit 220 V Coil
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toite pinge [V] [Max]240.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Voolusuuna tüüpAC

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.068 Kilogram
Netokaal0.057 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.062 Liter
EAN/UPC5702425080739