Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

BFP 10/11 ÜMBERLÜLITUSKOMPLEKT SUURUS 3-5-6

071N1092

BFP 10/11 ÜMBERLÜLITUSKOMPLEKT SUURUS 3-5-6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusBFP 10/11 ÜMBERLÜLITUSKOMPLEKT SUURUS 3-5-6
Kogus vastavalt pakendi formaadile450 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIPi kausta tootenimiOil pump - BFP accessories - plug
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.012 Kilogram
Netokaal0.011 Kilogram
Volume0.002 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm