Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

PUUDUB MÄHIS T85 230 V AC

071N1007

PUUDUB MÄHIS T85 230 V AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusPUUDUB MÄHIS T85 230 V AC
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Mähise pinge [V]220 - 230
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIPi kausta tootenimiNO T85 coil service kit
Sisaldab akusidNo
Toite pinge [V] [Max]230.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]85 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Voolusuuna tüüpAC

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.078 Kilogram
Netokaal0.071 Kilogram
Volume0.114 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm