Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

KASSETTFILTRI KORK

071N0074

KASSETTFILTRI KORK

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusKASSETTFILTRI KORK
Kogus vastavalt pakendi formaadile240 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionFiltri pistik
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIPi kausta tootenimiPlug for cartridge filter BFP
Sisaldab akusidNo
SisukordPistik ja rõngastihend.
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.022 Kilogram
Netokaal0.021 Kilogram
Volume0.011 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm