Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

NC VENTIILI KAABEL, 350 mm

071G2238

NC VENTIILI KAABEL, 350 mm
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Põletikomponentide lisatarvikud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusNC VENTIILI KAABEL, 350 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.029 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702425054594