Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

NC VENTIILI KAABEL, 1300 mm

071G2218

NC VENTIILI KAABEL, 1300 mm

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusNC VENTIILI KAABEL, 1300 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 1300mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.087 Kilogram
Netokaal0.086 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.269 Liter
EAN/UPC5702425054549