Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

NC VENTIILI KAABEL, 355 mm OEM

071G0220

NC VENTIILI KAABEL, 355 mm OEM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusNC VENTIILI KAABEL, 355 mm OEM
Kogus vastavalt pakendi formaadile200 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 355 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702425012389