Danfoss logo
Screw and bush, BFP

ÜLEMINEK 32 → 54 mm KOOS BFPH ÄÄRIKUGA

071B0012

ÜLEMINEK 32 → 54 mm KOOS BFPH ÄÄRIKUGA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusÜLEMINEK 32 → 54 mm KOOS BFPH ÄÄRIKUGA
Kogus vastavalt pakendi formaadile96 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionScrews and Bush
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIPi kausta tootenimiScrews and Bush
Sisaldab akusidNo
SisukordKruvid, üleminek ja äärik.
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.168 Kilogram
Netokaal0.167 Kilogram
Volume0.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm