Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

ÜLEMINEK 32 → 54 mm

071B0011

ÜLEMINEK 32 → 54 mm

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusÜLEMINEK 32 → 54 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionScrews and Bush
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIPi kausta tootenimiOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Sisaldab akusidNo
SisukordÜleminek ja kruvid.
Toote tüüpBFP lisavarustus
TooterühmAccessories for Burner Components
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.066 Kilogram
Netokaal0.065 Kilogram
Volume0.05 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm