G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Põletikomponentide lisatarvikud
070-0042
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
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 5 tükki |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 125 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | RS lisavarustus |
| Tooterühm | Accessories for Burner Components |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 52 Gram |
| Netokaal | 48 Gram |
| Volume | 0.096 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |