Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Termo. käitatav veeventiil, AVTA 15, NPT, 1/2

003N6100

Korpuse materjal: Messing, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb anduri temp. tõusmisel

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonAvaneb anduri temp. tõusmisel
Cv väärtus [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(b)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitRoHS HiinaEACPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavVeeventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]1.900 m³/h
LisateaveValve without sensor element
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve W/O Elem. M/10
Max rõhk andurile [bar]25 bar
Max rõhk andurile [psig]362.6 psig
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Max testrõhk [psig]362.6 psig
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIPi kausta tootenimiAVTA FJVA
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SoojuskandjaNeutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
Toote nimetusTermo. käitatav veeventiil
Toote tüüpAVTA 15
TooterühmVee reguleerventiilid
TootetarvikudÜldine lisavarustusVeeventiilide lisavarustus
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
Vooluava suurus [mm]15.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/5 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.215 Kilogram
Netokaal1.024 Kilogram
Volume4.082 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423006335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm