Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termo. käitatav veeventiil, AVTA 25, G, 1

003N4164

Korpuse materjal: Messing, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb anduri temp. tõusmisel, Laadimistüüp: Universaalne

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]18 x 210 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]23/32 x 8 1/4 in
AvamiskonfiguratsioonAvaneb anduri temp. tõusmisel
Cv väärtus [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(b)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitRoHS HiinaEACPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavVeeventiili varuosad
Identne toode003N4162
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kapilllaartoru tihend, sisemine/välimineSisemine
Kapilllaartoru tihend, standardneISO 228-1
Kapilllaartoru tihendi suurus [tolli]3/4
Kapilllaartoru tihendi tüüpG
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]5.500 m³/h
LaadimistüüpUniversaalne
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 25-65°C I/12
Max andur temperatuur [°C]90 °C
Max andur temperatuur [°F]194.0 °F
Iseloomulik
Väärtus
Max rõhk andurile [bar]25 bar
Max rõhk andurile [psig]362.6 psig
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Max testrõhk [psig]362.6 psig
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIPi kausta tootenimiAVTA FJVA
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SoojuskandjaNeutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]77 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]149 °F
Toote nimetusTermo. käitatav veeventiil
Toote tüüpAVTA 25
TooterühmVee reguleerventiilid
TootetarvikudÜldine lisavarustusVeeventiilide lisavarustus
Ühenduse suurus [in]1
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Vooluava suurus [mm]25.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.64 Kilogram
Netokaal1.24 Kilogram
Volume3.33 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423153725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm