Termo. käitatav veeventiil, AVTA 20, G, 3/4
003N3109
Korpuse materjal: Messing, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb anduri temp. tõusmisel, Laadimistüüp: Adsorptsioon
003N3109
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Avamiskonfiguratsioon | Avaneb anduri temp. tõusmisel |
| Cv väärtus [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(b)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | RoHS HiinaEACPEDRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Veeventiili varuosad |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 90 9/16 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2300 mm |
| Kapilllaartoru tihend, sisemine/välimine | Sisemine |
| Kapilllaartoru tihend, standardne | ISO 228-1 |
| Kapilllaartoru tihendi suurus [tolli] | 1/2 |
| Kapilllaartoru tihendi tüüp | G |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Material Description | AVTA 20 THERM. WATERVALVE |
| Max andur temperatuur [°C] | 130 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 266.0 °F |
| Max rõhk andurile [bar] | 25 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max rõhk andurile [psig] | 362.6 psig |
| Max testrõhk [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 362.6 psig |
| Möödaviik (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIPi kausta tootenimi | AVTA FJVA |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja | Neutraalsed kandjad |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 16.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 232 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 50 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Toote nimetus | Termo. käitatav veeventiil |
| Toote tüüp | AVTA 20 |
| Tooterühm | Vee reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | Üldine lisavarustusVeeventiilide lisavarustus |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Vooluava suurus [mm] | 20.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 4/5 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.612 Kilogram |
| Netokaal | 1.3 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |