Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Termo. käitatav veeventiil, AVTA 15, G, 1/2

003N2303

Korpuse materjal: Messing, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb anduri temp. tõusmisel, Laadimistüüp: Adsorptsioon

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 150 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 5 29/32 in
AvamiskonfiguratsioonAvaneb anduri temp. tõusmisel
Cv väärtus [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(b)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitRoHS HiinaEACPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavVeeventiili varuosad
KaitseJah
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kapilllaartoru tihend, sisemine/välimineSisemine
Kapilllaartoru tihend, standardneISO 228-1
Kapilllaartoru tihendi suurus [tolli]1/2
Kapilllaartoru tihendi tüüpG
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]1.900 m³/h
LaadimistüüpAdsorptsioon
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Max andur temperatuur [°C]130 °C
Max andur temperatuur [°F]266.0 °F
Max rõhk andurile [bar]25 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max rõhk andurile [psig]362.6 psig
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Max testrõhk [psig]362.6 psig
Möödaviik (Ø) [mm]1.5 mm
Möödaviik (Ø) [tolli]3/50 in
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIPi kausta tootenimiAVTA FJVA
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SoojuskandjaNeutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]50 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]176 °F
Toote nimetusTermo. käitatav veeventiil
Toote tüüpAVTA 15
TooterühmVee reguleerventiilid
TootetarvikudÜldine lisavarustusVeeventiilide lisavarustus
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Vooluava suurus [mm]15.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/5 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.638 Kilogram
Netokaal1.238 Kilogram
Volume4.082 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428436847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm