Rõhu juhtimisega veeventiil, WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h
003N8022
Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [in]: 3/8-18, Kv väärtus [m³/h]: 1.4, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 8 - 12, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhvi ühendusmutter
003N8022
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avamiskonfiguratsioon | Avaneb kond. rõhu suurenemisel |
| Cv väärtus [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] | 145.000 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(b)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISRoHS HiinaEACPEDRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhtrõhu vahemik [bar] [max] | 12.00 bar |
| Juhtrõhu vahemik [bar] [min] | 8.00 bar |
| Juhtrõhu vahemik [psig] [max] | 175.0 psig |
| Juhtrõhu vahemik [psig] [min] | 115.0 psig |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 35 7/16 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 900 mm |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Kv väärtus [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 115-175psig M/10 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 350.0 psig |
| Max testrõhk, (külmut) [bar] | 38.0 bar |
| Max testrõhk, (külmut) [psig] | 551.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| MWP (külmutusagens) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (külmutusagens) [psig] | 383.0 psig |
| Õlivabad külmutusagensid | R513A |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIPi kausta tootenimi | WV Valves |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja | MagevesiNeutraalne soolvesi |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 16.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 232 psig |
| Toote nimetus | Rõhu juhtimisega veeventiil |
| Toote tüüp | WVO 10 |
| Tooterühm | Vee reguleerventiilid |
| Ühenduse suurus (külmutusagens) | 1/4 in - 6 mm |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8-18 |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Ühenduse tüüp (külmutusagens) | SAE otsmuhvi ühendusmutter |
| Ühendusstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Vooluava suurus [mm] | 10.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 2/5 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.256 Kilogram |
| Netokaal | 1.112 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |