Danfoss logo
WVO water valve

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N5206

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/8, Kv väärtus [m³/h]: 1.4, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 14 - 18, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonAvaneb kond. rõhu suurenemisel
Cv väärtus [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]145.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(b)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISRoHS HiinaEACPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhtrõhu vahemik [bar] [max]18.00 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min]14.00 bar
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv väärtus [m³/h]1.400 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
Max testrõhk [bar] Pe24.0 bar
Max testrõhk [psig]350.0 psig
Max testrõhk, (külmut) [bar]38.0 bar
Max testrõhk, (külmut) [psig]551.0 psig
MWP (külmutusagens) [bar]25.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Õlivabad külmutusagensidR513A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimiWV Valves
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SoojuskandjaMagevesiNeutraalne soolvesi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpWVO 10
TooterühmVee reguleerventiilid
Ühenduse suurus (külmutusagens)1/4 in - 6 mm
Ühenduse suurus [in]3/8
Ühenduse tüüpG
Ühenduse tüüp (külmutusagens)SAE otsmuhv
ÜhendusstandardISO 228-1
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Vooluava suurus [mm]10.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]2/5 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.175 Kilogram
Netokaal0.975 Kilogram
Volume4.082 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422058038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm