Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h

003N5007

Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [in]: 3/8-18, Kv väärtus [m³/h]: 1.4, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4 - 23, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonAvaneb kond. rõhu suurenemisel
Cv väärtus [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]145.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(b)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISRoHS HiinaEACPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavVeeventiili varuosad
Juhtrõhu vahemik [bar] [max]23.00 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min]4.00 bar
Juhtrõhu vahemik [psig] [max]333.0 psig
Juhtrõhu vahemik [psig] [min]60.0 psig
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile25 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv väärtus [m³/h]1.400 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
Max testrõhk [bar] Pe24.0 bar
Max testrõhk [psig]348.0 psig
Max testrõhk, (külmut) [bar]29.0 bar
Max testrõhk, (külmut) [psig]420.6 psig
MWP (külmutusagens) [bar]26.4 bar
Iseloomulik
Väärtus
MWP (külmutusagens) [psig]383.0 psig
Õlivabad külmutusagensidR513A
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimiWV Valves
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SoojuskandjaMagevesiNeutraalne soolvesi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpWVFX 10
TooterühmVee reguleerventiilid
TootetarvikudÜldine lisavarustusVeeventiilide lisavarustus
Ühenduse suurus (külmutusagens)1/4 in - 6 mm
Ühenduse suurus [in]3/8-18
Ühenduse tüüpNPT
Ühenduse tüüp (külmutusagens)SAE otsmuhv
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Vooluava suurus [mm]10.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]2/5 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.327 Kilogram
Netokaal1.261 Kilogram
Volume3.684 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422147961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm