Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1810

Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [in]: 3/8 - 18, Kv väärtus [m³/h]: 1.4, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 15 - 29, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: WVFX

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonAvaneb kond. rõhu suurenemisel
Cv väärtus [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]145.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(b)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Hiina
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavVeeventiili varuosad
Juhtrõhu vahemik [bar] [max]29.00 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min]15.00 bar
Juhtrõhu vahemik [psig] [max]420.0 psig
Juhtrõhu vahemik [psig] [min]218.0 psig
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv väärtus [m³/h]1.400 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
Max testrõhk [bar] Pe24.0 bar
Max testrõhk [psig]348.0 psig
Max testrõhk, (külmut) [bar]29.0 bar
Max testrõhk, (külmut) [psig]420.6 psig
Iseloomulik
Väärtus
MWP (külmutusagens) [bar]45.2 bar
Õlivabad külmutusagensidR513A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SoojuskandjaMagevesiNeutraalne soolvesi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpWVFX 10
TooterühmVee reguleerventiilid
TootetarvikudÜldine lisavarustusVeeventiilide lisavarustus
Ühenduse suurus (külmutusagens)1/4 in - 6 mm
Ühenduse suurus [in]3/8 - 18
Ühenduse tüüpNPT
Ühenduse tüüp (külmutusagens)SAE otsmuhv
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Vooluava suurus [mm]10.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]2/5 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.454 Kilogram
Netokaal1.185 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.112 Liter
EAN/UPC5702428529402