Danfoss logo
Rõhu juhtimisega veeventiil, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Rõhu juhtimisega veeventiil, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Juhtrõhu vahemik [bar]: 15 - 29, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Juhtrõhu vahemik [bar] [max]29.00 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min]15.00 bar
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kv väärtus [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIPi kausta tootenimiWVS/WVTS
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpVWR
TooterühmVee reguleerventiilid
TüübinimetusVWR-1203G
Ühenduse suurus [in]3/8 in
Ühenduse tüüpRc

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.721 Kilogram
Netokaal0.685 Kilogram
Volume0.684 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm