Rõhu juhtimisega veeventiil, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Juhtrõhu vahemik [bar]: 6 - 18, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 15
061L5043
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Juhtrõhu vahemik [bar] [max] | 18.00 bar |
| Juhtrõhu vahemik [bar] [min] | 6.00 bar |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIPi kausta tootenimi | WVS/WVTS |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Rõhu juhtimisega veeventiil |
| Toote tüüp | CWR |
| Tooterühm | Vee reguleerventiilid |
| Tüübinimetus | CWR-803GLWQ3 |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 in |
| Ühenduse tüüp | G |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.399 Kilogram |
| Netokaal | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |