Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Rõhu juhtimisega veeventiil, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

Juhtrõhu vahemik [bar]: 6 - 18, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Juhtrõhu vahemik [bar] [max]18.00 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min]6.00 bar
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kv väärtus [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIPi kausta tootenimiVZH170
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpCWR
TooterühmVee reguleerventiilid
TüübinimetusCWR-803GLWQ3
Ühenduse suurus [in]3/8 in
Ühenduse tüüpG

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.451 Kilogram
Netokaal0.428 Kilogram
Volume1.755 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm