Rõhu juhtimisega veeventiil, AWR, 22.6 bar
061L5037
Juhtrõhu vahemik [bar]: 22.6, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
061L5037
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Juhtrõhu vahemik [bar] | 22.60 bar |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIPi kausta tootenimi | Pressure type water control valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Rõhu juhtimisega veeventiil |
| Toote tüüp | AWR |
| Tooterühm | Vee reguleerventiilid |
| Tüübinimetus | AWR-1203GLWQ17 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.699 Kilogram |
| Netokaal | 0.664 Kilogram |
| Volume | 0.694 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |