Danfoss logo
Rõhu juhtimisega veeventiil, AWR, 22.6 bar-product-details

Rõhu juhtimisega veeventiil, AWR, 22.6 bar

061L5036

Juhtrõhu vahemik [bar]: 22.6, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Juhtrõhu vahemik [bar]22.60 bar
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kv väärtus [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiPressure type water control valve
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpAWR
TooterühmVee reguleerventiilid
TüübinimetusAWR-1504GLWQ19
Ühenduse suurus [in]1 1/4 in
Ühenduse tüüpRc

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.92 Kilogram
Netokaal0.874 Kilogram
Volume0.89 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428270304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm