Danfoss logo
Rõhu juhtimisega veeventiil, AWR, 17.7 bar-product-details

Rõhu juhtimisega veeventiil, AWR, 17.7 bar

061L5005

Juhtrõhu vahemik [bar]: 17.7, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 9

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Juhtrõhu vahemik [bar]17.70 bar
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Kv väärtus [m³/h]6.360 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiPressure type water control valve
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusRõhu juhtimisega veeventiil
Toote tüüpAWR
TooterühmVee reguleerventiilid
TüübinimetusAWR-2510GLW
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse tüüpRc

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.835 Kilogram
Netokaal1.743 Kilogram
Volume1.774 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm